Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-Water Quality Panels

Painéis de qualidade da água

Product Description

A variada seleção de painéis de qualidade da água da Emerson pode ser personalizada para se adequar às suas necessidades de análise de líquidos. Algumas das várias opções de análise são pH, condutividade, turvação e fluoreto

Temperatura ambiente
5 a 50 °C (42 a 122 °F)
Peso
FMS: 4,5 kg/6 kg (10 lb./13 lb.)
[arredondado para o mais próximo de 0,5 kg (1 lb.)
Max. Flow Rate
80 gal/hr (303 L/hr); high flow causes the overflow tube to back up

Características

  • Painéis de medição de amônia, monocloramina, fluoreto
  • Sistemas completos (sensores, tubulação e transmissores) para uso em aplicações de água potável.
  • Painel de fluoreto
  • Usa um eletrodo seletivo de íon de fluoreto, juntamente com o transmissor 1056, a fim de determinar rapidamente a presença de fluoreto em água potável sem usar reagentes.

Documentação e desenhos