Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-Subsea-Wetgas

Medidores de gás úmido Roxar para aplicações submarinas

Product Description

Os medidores de gás úmido Roxar para aplicações submarinas proporcionam uma vazão de água, gás e condensado altamente precisas, reduzindo riscos e melhorando a garantia da vazão. Os medidores avançados contam com uma inigualável sensibilidade à água, precisão e uma rápida resposta para a medição confiável da produção. Eles incluem o primeiro sistema de medição de salinidade integrado da indústria, que oferece informações vitais para proteger a integridade do poço e tubulações submarinos, sendo também compatível com as estratégias de medição/alocação nos campos de gás e de condensado de gás.

Faixa operacional
90–100% GVF
Faixa de velocidade
5 a 40 m/s
Faixa de temperatura
Até 150°C (302°F)
Medição da fração de água
Incerteza: GVF > 98%: ± 0,1 abs. vol.%
Incerteza: GVF < 98%: ± 0,2 abs. vol.%
Sensibilidade
< 0,0002 abs. vol.%
Protocolo de comunicação
Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet, CanBus

Características

  • Maximize a precisão com análise multivariada e medição trifásica baseada em micro-ondas e densitômetro gama
  • Saiba se a formação de água está entrando na vazão com o primeiro sistema dedicado de medição de salinidade on-line da indústria
  • Detecte alterações tão ínfimas quanto 0,2 ppm no conteúdo de água do poço de vazão – sensibilidade nunca antes alcançada
  • Aja imediatamente para proteger a integridade do sistema submarino com velocidades de medição de 20 vezes por segundo
  • Simplifique a instalação e a integração com um design compacto
  • Realize o máximo desempenho durante a vida útil em campo com confiabilidade comprovada em campo e redundância total
  • Garanta leituras válidas com medições de pressão, volume e temperatura (PVT), independentemente das frações de água

Documentação e desenhos