Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P001306

Válvula de serviço de água de alimentação severa modelo 146 da Sempell

Product Description

Válvula de controle de queda de alta pressão para aplicações de água na indústria de energia
Válvula de controle de água de alimentação/regulador de água de alimentação de partida/válvula de circulação de caldeira

Características

  • Corpo de aço forjado
  • Ângulo ou Z–tipo
  • Tampa de autovedação
  • Cavitação e resistência intermitente
  • Nível de ruído baixo
  • Áreas separadas de vedação e controle
  • Atuação: hidráulico, pneumático, elétrico
Tamanho:
DN 150 a DN 500
NPS 06–20
Pressão:
320 bar
Classe 2500
Temperatura:
–29 °C a 400 °C
–20 °F a 750 °F
Material:
1.0460/ 1.7380/ 1.7335/ 1.6368
SA105/ SA182 F12 / SA182 F22
Outros materiais mediante solicitação
Conexão:
Extremidades de solda de topo de acordo com ASME B16.25 ou ISO 9692–1

Documentação e desenhos