Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-Stations Skids

Skids e estações personalizadas Tartarini™, Fisher™ e Francel™

Product Description

Os skids são estações de redução de pressão pré-fabricadas projetadas de acordo com as especificações dos clientes e depois fabricadas de acordo com o pedido e inclui uma faixa de produtos de nossas marcas Fisher, Francel e Tartarini como reguladores, válvula de isolamento manual e tubulações. Os skids reduzem os custos totais e incluem componentes como filtros, válvulas de corte rápido, aquecedores e medidores. A Emerson tem vários anos de experiência no projeto e na montagem de estações dosadoras e reguladoras. Nós temos fábricas de skid no Brasil, China, Cingapura, Índia, Dubai, França e Itália para atender às especificações dos clientes locais em cada área do mundo.

Características

  • Atende aos mais altos requisitos do sistema
  • Reduz o custo de propriedade
  • Elimina as emissões
  • Proteção contra sobrepressão
  • Reduz a emissão de ruídos
  • Manutenção fácil em linha
  • Precisão de controle
  • Vedação estanque
Estações de fornecimento/transmissão/distribuição
As tubulações de transmissão de alta pressão transportam o gás das instalações de limpeza das empresas de produção até as empresas de distribuição de gás para vendas ao consumidor.
Serviço comercial/industrial
Mundialmente, o gás natural é usado para aplicações comerciais e industriais. Aplicações comerciais como mercearias e prédios de escritórios usam o gás natural para aquecimento e resfriamento.
Estações personalizadas
A Emerson une a tecnologia e a engenharia, fornecendo uma grande variedade de soluções de fabricação e processamento para todas as aplicações de gás natural.

Documentação e desenhos