Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-54-2700

Regulador de contrapressão hidráulico TESCOM™ série 54-2700

Product Description

Regulador de contrapressão de alta vazão série 54-2700. A vedação macia permite serviços hidráulicos ou pneumáticos. Opcional com carga de ar para uso com o controlador eletropneumático ER5000. Ideal para uso em controle dos processos, controle de descarga de bombas de alta vazão e bancadas de testes hidráulicos.

Pressão máxima de entrada
Acionado por ar: 500 psig/34,5 bar
Acionado por cúpula: 5.500 psig/379 bar
Acionado por mola: 500 psig/34,5 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 303 e 316
Sede: Peek reforçado com vidro, Vespel® SP1
O-Rings: Buna-N, Viton®, etileno
propileno
Anéis de segurança: Teflon®
Demais peças
Aço inoxidável 303
Temperatura de operação
-40 °C até 74 °C/-40 °F até 165 °F
Tamanho e tipo da porta
1
SAE, NPTF, MS33649
Capacidade de vazão
Cv = 5,0
Tipo de carga
Ar, cúpula, mola
Peso
30 lb/13,6 Kg
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Disponível em versões acionadas por ar, cúpula e mola
  • Compatível com o controlador eletrônico ER5000 TESCOM acionado a ar apenas:
  • Alta vazão: Cv = 5,0
  • 500 ou 5500 psig/34,5 ou 379 bar de faixa de pressão máxima controlada

Documentação e desenhos