Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-NA4

Regulador de comutação TESCOM™ NA4

Product Description

A Série NA-4 é projetada para garantir um fornecimento contínuo de gases transportadores e de calibração sem interrupção, devido à redução ou substituição. Os sistemas completos podem incluir conexões de CGA, mangueiras, válvulas de retenção, válvulas de purga, switches de pressão, alarmes etc. Ideal para sistemas de amostragens analisadoras petroquímicas, sistemas de fornecimento de gás, laboratórios e gás de soldagem.

Pressão máxima de entrada
3.000 psig/207 bar
Faixas de pressão de saída
0-30, 0-60, 0-100, 0-150, 0-200, 0-300, 0-500, 0-750, 0-1000 e 0-1500 psig/0-2,1,0-4,1, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8, 0-20,7, 0-34,5, 0-51,7, 0-68,9 e 0-103 bar
Material do corpo
Latão, aço inoxidável 316
Material da sede
Teflon® (reguladores), CTFE (válvulas)
Diafragma
(Opção de saída 0-5): aço inoxidável 316
O-rings
(Opção de saída 6-9): Buna-N
Camisa de fricção
Interno: Teflon®
Externo: aço inoxidável 316
Peças restantes
Latão, aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-40 °C a 74 °C /-40 °F a 165 °F
Capacidade de vazão
Cv = 0,06
Peso (aproximado)
10 lb/4,5 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Suporta até oito cilindros por lado - total de 16
  • Reguladores e válvulas em latão ou aço inoxidável
  • Flexibilidade no tipo e no local da válvula de desligamento para maior personalização
  • Disponível com regulador de baixa pressão ou de alta pressão
  • Anunciador de montagem remoto opcional

Documentação e desenhos