Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-PH3200

Regulador de gás de estágio simples TESCOM™ série PH3200

Product Description

A Série PH-3200 é parte da nossa linha de produtos Pharmpure. Esse regulador de estágio simples, alta vazão e alta pureza oferece um projeto compacto, USP Classe VI e compatível com BPE, adequado para aplicações biotecnológicas e farmacêuticas. Este regulador oferece vazões de gás de 5-50 SCFM / 142-1416 SLPM. A vedação do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Ideal para uso em gases filtrados, vapor limpo para higienização e painéis de transferência.

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 500 psig/34,5 bar
Faixas de pressão de saída: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig/0-1,7; 0-3,4; 0-6,9; 0-10,3 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316L
Sede: Teflon®, PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®
O-ring: etileno-propileno
Retentor da sede: Nitronic 60
Diafragma, peças remanescentes
Aço inoxidável 316
Temperatura operacional (somente fluido)
Sede de Teflon®: –40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C
Sede de PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®: –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C
Tipo e tamanho da porta
Tipo de porta de entrada e saída: sanitária, tubo
Tamanho de porta de entrada e saída : 1/2, 3/4
Capacidade de vazão
Cv = 1,8, 1,0
Tipo de carga
Mola
Peso (aproximado)
3,5 lb/1,6 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Design do corpo do regulador de barra de aço inoxidável 316L
  • Designs em conformidade com FDA/USP estão disponíveis
  • Está disponível uma certificação de conformidade de serviço de limpeza: inclui certificação de material real, registros de soldagem e lista de materiais
  • Acabamento padrão da superfície do corpo em 15 ou 32 Ra micropolegadas/0,38 ou 0,81 micrômetros
  • Controle de pressão preciso
  • A porta do medidor está disponível
  • Design compatível com ASME BPE 2009

Documentação e desenhos