Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-PS-3400

Regulador de dois estágios TESCOM™ Série PS-3400

Product Description

A série PS-3400 consiste em um regulador de cilindro compacto de dois estágios com alta pureza e diafragmas fixos para baixas vazões de gases pirofóricos, inflamáveis e tóxicos. O diafragma de vedação de metal resistente à difusão garante a pureza e a integridade do gás.

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 3.000 psig / 207 bar
Faixas de pressão de saída: 0-25, 0-50, 0-100 e 0-150 psig / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9 e 0-10,3 bar
Material
Corpo, castelo, diafragma: aço inoxidável 316
Sede: CTFE (1º estágio), PFA (2º estágio)
Luvas de fricção
Revestimento: aço inoxidável 316
Interior: PTFE
Peças remanescentes: aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-40 °F a 165 °F / -40 °C a 60 °C
Tamanho e tipo da porta
NPTF 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,05
Peso (sem medidores)
1,4 kg/3 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com seu escritório de vendas local.

Características

  • Excelente característica de entrada em queda: alteração de entrada de 0,06, 100 psig / 0,004, 6,9 bar
  • Projeto de vedação positiva
  • Portas com castelo aprisionado
  • Ambos os diafragmas são ondulados para maior precisão e sensibilidade
  • Diafragma metal com metal para vedação do corpo para minimizar a difusão
  • A ligação diafragma-válvula melhora a integridade da vedação da sede.

Documentação e desenhos