Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-VM

Válvula de pressão a gás TESCOM™ série VM

Product Description

A série VM é uma válvula operada a ar de alta pressão e de alta vazão. Ideal para líquidos e gases em alta pressão, aplicações com abastecimento de alta vazão e testes de componentes de alta vazão e alta pressão.

Pressão máxima de operação
6.000 psig/414 bar
Corpo, interno e válvula
Aço inoxidável 316
Material da sede
Vespel®
Anel em O
Buna-N, Kalrez®, Viton®, etileno-propileno, uretano
Anel de segurança
Teflon®
Temperatura de operação
Consulte o seletor do número de peça
Tipo e tamanho da porta
3/4, 1
SAE, NPTF, MS33649
Capacidade de vazão
Cv = 4,5
Tipo de carga
Operada a ar
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Válvula normalmente fechada
  • Válvula balanceada
  • Caminho da vazão em linha para minimizar a queda de pressão na válvula
  • Altas pressões de operação a partir de 6.000 psig/414 bar

Documentação e desenhos