Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-CT100-CT150

Purgadores termostáticos de vapor limpo Yarway CT100 e CT150

Product Description

Os purgadores de vapor termostáticos e de flutuação sem alavanca Yarway são projetados para aplicações de vapor de baixa a média pressão, incluindo aquecedores de unidade, trocadores de calor, secadores, recipientes com camisa e outras aplicações onde a drenagem contínua é essencial.

Características

  • Corpo de aço inoxidável – Os materiais de corpo de todos os modelos são de aço inoxidável tipo 316L.
  • Válvula autocêntrica – fechamento sem vazamentos. A montagem do atuador e da válvula na placa de impacto permite que a válvula se alinhe automaticamente com o centro do orifício do assento da válvula. Fornece válvula e assento de longa duração.
  • Atuador sensível à temperatura – Atuador soldado para máxima resistência à corrosão, choque térmico e hidráulico, uma peça móvel.
  • Resistente a choques hidráulicos e térmicos – A placa de impregnação, mais a construção soldada, evita danos ao atuador.
  • Válvula e assento – Válvula de aço inoxidável e assento combinados para vedação impermeável.
  • Melhor capacidade de manuseio de ar – Inicialização e operação rápidas.
  • Resposta rápida – Ajusta-se rapidamente a alterações de carga ou temperatura de condensado.
Temperatura máxima de operação
338 °F (170 °C)
Pressão operacional máxima:
100 psig (6,9 bar)
Materiais de construção:
Aço inoxidável
Opção:
Orifício SLR
Pressão operacional máxima:
150 psig (10,3 bar)
Materiais de construção:
Aço inoxidável 316L
Opção:
Válvula de retenção para tipo CT150

Documentação e desenhos