Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-P000979

Válvulas globo de purga série 5505 da Yarway

Product Description

As características de construção avançada desta válvula globo angular para alta queda de pressão fornecem qualidade e vida útil longa.

Características

  • Classificada para classe limitada ASME 800. Pode ser usada em todas as aplicações que exigem classificações dessa classe ou inferiores.
  • Disponível em diâmetro nominal de tubulação de 1" com orifício de ⅛", 3/16", ¼" ou 5/16", dependendo das capacidades de vazão desejadas.
  • Um indicador de posição do mostrador do micrômetro permite configurações rápidas, precisas e repetíveis.
  • Conexões da extremidade da solda de encaixe.
  • Tanto o disco quanto a sede do disco possuem revestimento rígido com estelite para resistir à erosão.
  • As superfícies de sede são aterradas e polidas para fechamentos apertados, eliminando os requisitos de válvula dupla.
  • O disco de haste integral é revestido com estelite, depois aterrado e polido para fornecer uma vedação precisa e sem vazamentos.
  • O disco é cônico para oferecer máxima controlabilidade ao longo de todo o curso da válvula.
  • O material padrão é o corpo de aço carbono (ASME SA 105) com ajuste de aço inoxidável cromado de 13%.
  • Corpo fundido em peça única.
  • Gaxetas em grafite como padrão, completas com anéis antiextrusão de fio de filamento de grafite trançado.
  • Todas as válvulas da série 5505 estão em conformidade com o código ASME B 16.34 e seção 1 do código de caldeiras e vasos de pressão da ASME.
Certificações
ASME B31.1
Ligação de extremidade
Solda de encaixe
Aplicação
Instalações complementares da planta, caldeira de biomassa e caldeira elétrica, caldeira, caldeiras, HRSG, serviços gerais
Design do corpo
Padrão curto
Material
Aço carbono
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
SWE
Tipo de sede/vedação
Metal a metal
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de globo
Tamanho da válvula
NPS 1/DN 25
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo

Documentação e desenhos