Baixa potência

Baixa potência

Tecnologia confiável de válvula de baixa potência que mantém as operações funcionando de maneira eficiente enquanto mantém o desempenho ideal.

VVálvulas do grupo de baixa potência ASCO

Alta eficiência e alto desempenho com baixa potência

Desde sistemas de controle de plantas até instalações isoladas, a linha de produtos ASCO da Emerson oferece soluções de alto desempenho. Nossos sistemas operam com potência baixa a extremamente baixa, de 1,4 W a 0,55 W, sem problemas do supervisor de E/S do sistema de controle e vazamento de corrente. Nossas válvulas de 1,4 W são o padrão do setor para os setores de hidrocarbonetos e petróleo e gás. Nossas válvulas de 0,55 W são usadas para aplicações principais de energia. 

As válvulas solenoides de baixa potência reduzem os custos operacionais, oferecem suporte às operações remotas e minimizam a drenagem nas fontes de alimentação. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Alta eficiência e alto desempenho com baixa potência

Como funciona

Design de solenoide de baixa potência

Alguns modelos de válvulas solenoides operam com somente 0,55 W, o que as torna ideais para sistemas de alimentação solar e por bateria em ambientes remotos e externos. A construção autônoma faz com que sejam uma adição flexível ao design do seu sistema.  As válvulas foram construídas com tolerâncias mais rigorosas, maior eficiência e outras otimizações mecânicas e magnéticas. Os orifícios maiores e os filtros padrão evitam entupimentos, o que permite que as válvulas lidem com fluxos mais elevados para manter o desempenho.

Compatibilidade do módulo de saída

As válvulas solenoides de baixa potência singulares ASCO podem ser emparelhadas com os mais recentes módulos de saída dos fabricantes globais de E/S e PLC/SDCD para evitar que níveis de corrente de supervisão ou vazamento energizem a válvula. 

Os sistemas de controle de E/S mais antigos foram projetados para trabalhar com válvulas com maior consumo de potência. Com válvulas em que os consumos são tão reduzidos quanto 0,55 W, alguns módulos de saída podem gerar níveis de corrente altos o suficiente para afetar a operação da válvula. Nossa válvula solenoide foi projetada para evitar interferências e operar com eficiência, mesmo com o menor consumo de energia.

Ative o JavaScript para usar este site.