Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-A489420

AMS Machine Works

Product Description

Você coleta dados de muitas máquinas, mas ter um único local em que os dados fiquem reunidos e identificar elementos problemáticos rapidamente pode ser mais eficiente. O processo é simplificado no AMS Machine Works porque criar um banco de dados e configurar dispositivos permite ao usuário começar rapidamente a usar o equipamento para identificar problemas. O Machine Works combina várias técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise abrangentes para proporcionar uma avaliação fácil e exata da condição do maquinário na instalação.

O novo AMS Machine Works v1.7 agora está disponível. Consulte Recursos abaixo para saber o que há de novo.

Versão
1.7
Sistema operacional
Windows Server 2019 Datacenter, Windows 2019 Standard, Windows Server 2016 Datacenter, Windows Server 2016 Standard
Processador

3.2 GHz, processador central de 8 núcleos, Intel Xeon-escalável (Gold) ou mais rápido (recomendado)

2.4 GHz, processador central de 4 núcleos, Intel Xeon-escalável (Gold) ou mais rápido (mínimo)

RAM
32 GB (recomendado)
Espaço em disco
500 GB (mínimo), 1 TB (recomendado), 100 GB (para configuração não ATG)
Navegadores

Google Chrome (versão mais recente)

Microsoft Edge (versão mais recente)

Características

  • Ferramentas para análise de vibração para o diagnóstico da condição do maquinário
  • Ferramentas familiares em uma interface mais intuitiva para implementação mais rápida
  • É compatível com uma variedade de tecnologias de monitoramento da Emerson, incluindo:
    • AMS Wireless Vibration Monitor
    • Transmissor de vibração wireless AMS 9420
    • AMS Asset Monitor para monitoramento on-line de condições NOVO!
    • AMS 6500 ATG para monitoramento on-line de vibração
    • Machinery Health™ Monitor do Ovation™ para monitoramento on-line de vibração
  • Com o painel intuitivo, é possível acompanhar facilmente as atividades cotidianas e a condição do maquinário
  • Peça da Plantweb™ Digital Ecosystem
  • Part of the Plantweb Digital Ecosystem

Documentação e desenhos