Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
AMS-P-Impact Hammer CSI 2140

Martelo de impacto para ser usado com o AMS 2140

Product Description

Os martelos de impacto ajudam determinam as frequências de ressonância das máquinas, fundações das máquinas e outras estruturas. Teste de impacto com o martelo modal/de impacto determina a presença de frequências de ressonância, rachaduras estruturais e rigidez dinâmica. A massa, amortecimento e velocidade de impacto do martelo modela a forma de onda do impulso para determinar a faixa de frequência.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
Peso
1, 3 ou 12 libras
Faixa de frequência
8 kHz, 1 kHz ou 0,5 kHz
Frequência de ressonância
31 kHz, 12 kHz ou 2,7 kHz

Características

  • Inclui várias pontas para personalizar o martelo para sua aplicação específica.
  • O martelo de 1 libra testa estruturas médias como lâminas de turbinas ou ventiladores e partes de máquinas e frequências baixas e médias.
  • O martelo de 3 libras testa estruturas médias e pesadas, como combinações de motor/bomba e pedestais de rolamento em frequências baixas e médias.
  • O martelo de 12 libras testa estruturas muito pesada como máquinas de papel e fundações de máquinas.

Documentação e desenhos