A interface wireless dá a você acesso fácil aos seus dispositivos IEC 62591 através do gateway Emerson 1420 wireless Use o Gerenciador de dispositivo AMS para configurar, calibrar, diagnosticar e documentar atividades do dispositivo em um local, enquanto gerencia seus dispositivos HART, Foundation fieldbus e WirelessHART devices em um único aplicativo. Com a interface wireless, você terá uma solução econômica para configuração e diagnósticos remotos, sem o custo adicional da instalação de multiplexador e da fiação.