- Página inicial
- Soluções de automação
- Instrumentação de medição
- Medição de nível
- Chaves de nível
Chaves de nível
A tecnologia de chaves de nível mede o nível de líquido ou material sólido para detectar a presença ou ausência de meios em um ponto de um tanque. As chaves de nível da Emerson garantem a mais alta segurança disponível no mercado e otimizam a eficiência do processo. Suas aplicações comuns abrangem desde alarmes de nível alto e baixo até o controle e a proteção das bombas, além de prevenção contra transbordamentos. Eles também fornecem redundância quando instalados juntamente com outras tecnologias de medição, como radar. O portfólio da Emerson inclui tecnologia de garfo vibratório e haste, tecnologia de capacitância e chave de nível de pá para todos os tipos de mídia.
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Chaves de nível
Chaves de nível
Categorias de produtos
Lista de produtos
1-14 de 14 resultados em Produtos
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 14,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar produtos
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Descartar