Chaves de nível
A tecnologia da chave de nível mede o nível de líquido ou material sólido para detectar a presença ou ausência de meios em um ponto de um tanque. As chaves de nível da Emerson oferecem a melhor segurança do mercado e eficiência otimizada do processo. As aplicações típicas incluem alarme de nível alto e baixo, controle da bomba e proteção da bomba, e prevenção contra transbordamento. Elas também fornecem redundância quando instaladas juntamente com outras tecnologias de medição, como radar. O portfólio da Emerson inclui tecnologia de haste e garfo vibratório, tecnologia de capacitância e chave de pá para todos os tipos de meios.