Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-Polaris IW

Soldadora ultrassônica Branson IW

Product Description

Este sistema autônomo de soldagem de plásticos combina uma fonte de alimentação de energia, controles de processo, um suporte e um atuador em uma unidade compacta para a economia de espaço. Este sistema foi projetado para uma configuração prática, operação simplificada e relocação fácil dentro da instalação. Excelente para ambientes de laboratório ou para requerimentos de produção de baixo volume. Disponível em 20 kHz e níveis de potência de 1,25, 2,5 e 4,0 kW.

Acionamento
Pneumático
Tamanho do cilindro
63 mm, 80 mm
Frequência
20 kHz
Potência de saída
1,25 kW, 2,5 kW e 4,0 kW

Características

  • Design compacto e autônomo para uma configuração, operação e portabilidade práticas.
  • Soldagem por tempo, distância de ruptura ou distância absoluta.
  • Pré-disparo automático para iniciar o ultrassom antes de entrar em contato com a peça.
  • Pós-ruptura com variável de retardo e duração.
  • Força de disparo dinâmica baseada em uma configuração de força pré-selecionada.
  • Ajuste automático com memória para um ajuste totalmente automático e armazenamento das frequências de sonotrodos ao final de cada ciclo de solda.
  • Display LCD sensível ao toque de 7 pol. com Resumo da operação e gráficos de solda
  • Disponível em 20 kHz e níveis de potência de 1,25, 2,5 e 4,0 kW.
  • Controle digital de amplitude

Documentação e desenhos