Este sistema autônomo de soldagem de plásticos combina uma fonte de alimentação de energia, controles de processo, um suporte e um atuador em uma unidade compacta para a economia de espaço. Este sistema foi projetado para uma configuração prática, operação simplificada e relocação fácil dentro da instalação. Excelente para ambientes de laboratório ou para requerimentos de produção de baixo volume. Disponível em 20 kHz e níveis de potência de 1,25, 2,5 e 4,0 kW.