Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R414002400

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série ED02 R414002400

€ 467,88
QTD:

Product Description

ED02-000-060-020-1M12A

Características

  • Design compacto
  • Dinâmica e alta precisão de controle
  • Adequado para diversas aplicações
  • Manifold integrado sem placa de base adicional
Modelo
válvula de assento
Certificados
Declaração de conformidade CE
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Conexão de ar comprimido entrada
1/8 NPT, G 1/8
conexão de ar comprimido saída
G 1/8, 1/8 NPT
Fluido
Ar comprimido
Fluxo nominal Qn
120 l/min
comando
analógico
Tensão de acionamento DC
24 V
Histerese
< 0,05 bar
Local de montagem
±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Ondulação superior admissível
5%
Consumo de corrente máx.
300 mA
Tipo de proteção
IP65
Conexão elétrica
por conexão de sinal
conexão de sinal
entrada e saída
conexão de sinal
Conector
conexão de sinal
M12
conexão de sinal
de 5 pinos
Saída de valor real
0 ... 20 mA
Entrada de valor teórico
0 ... 20 mA
Variedade de regulagem de pressão min.
0 bar

Documentação e desenhos