Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-SFX150

Sonifier digital SFX 150 da Branson

Product Description

Os homogeneizadores/disruptores de célula ultrassônicos Branson Sonifier® são unidades versáteis de laboratório e adequadas para uma ampla gama de aplicações de processamento de líquidos.

Modelo de conversor
com conversor tradicional ou com conversor portátil
Potência de saída
150 watts
Potência de entrada
120 V ou 240 V
Dimensões
12,5" C x 7,5" P x 9,25" A
Peso
6,3 kg/14 lb

Características

  • Conversor portátil. O exclusivo conversor portátil da Branson foi projetado pensando no usuário.
  • Modo de energia. No modo de energia, a fonte de alimentação da série SFX gerencia o ciclo de processamento para fornecer uma entrada precisa e determinada pelo usuário de energia ultrassônica (medida em joules), tanto continuamente como em pulsos individuais.
  • Monitoramento de processo. Em operação, a série Sonifier SFX monitora processos contínuos em uma tela digital de rolagem, fornecendo atualizações contínuas das variáveis principais, incluindo nível de energia, uso de energia, temperatura da amostra e progresso do experimento.
  • Programas de processamento de amostra. Para repetibilidade e precisão garantidas em uma escala maior, a série SFX permite que os usuários criem e armazenem até 20 programas de processamento de amostra.

Documentação e desenhos