O sistema de monitoramento e controle de coletor de poeira é uma solução pré-projetada e personalizável que permite que os clientes monitorem e acompanhem o desempenho de seus sistemas de coletor de poeira, garantindo a conformidade com os padrões de emissão. Essa solução não só reduz os custos operacionais, como também prolonga a vida útil dos sacos e válvulas de pulso, ao mesmo tempo em que reduz o desperdício de ar comprimido ou gás devido a vazamentos.
Projetada para atender aos regulamentos de emissões, a solução de monitoramento e controle do coletor de poeira detecta vazamentos de forma eficaz e antecipada, minimiza os resíduos de ar comprimido e prolonga a vida útil dos componentes do sistema de coletor de poeira.