Medidor Coriolis higiênico série H Micro Motion composto por sensor H300F e transmissor 2700
Medidor Coriolis higiênico série H Micro Motion composto por sensor H300F e transmissor 2700
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
•CSA •IECEx •ATEX
Transmissor 2700 Micro Motion de densidade e vazão multivariável e de montagem integral e no campo
Variáveis de saída
Vazão volumétrica e mássicaVazão/conteúdo de produto líquidoTemperaturaDensidadeConcentração
Mostrador local
Interface de usuário padrão com painel LCD de 2 linhas Dois interruptores ópticos para operação local Opções de lentes de vidro ou plástico
Alimentação
Entrada CA/CC autocomutável, reconhece automaticamente a tensão de alimentação 85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 Watts típico, 11 Watts máximo 18 a 100 VCC, 6 Watts típico, 11 Watts máximo Em conformidade com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC de acordo com EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalação (sobretensão) de categoria II, grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída
Não intrinsecamente seguroOpção de saída analógica:
Uma saída 4–20 mA ativa
Uma saída de frequência ativa A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta
Opção de E/S configurável:
Uma ou duas saídas 4–20 mA ativas
Uma ou duas saídas de frequência ativa/passiva
Uma ou duas saídas discretas ativa/passiva
Uma entrada discreta
Intrinsecamente segura
Opção de ajuste de saída analógica:
Uma saída de 4–20 mA passiva
Uma saída de frequência passiva
A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta
Foundation™ fieldbus (Obsoleto)
opcionalmente não inflamável
Uma saída Foundation fieldbus H1
PROFIBUS-PA (Obsoleto)
Uma saída de PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART
O sinal Bell 202 é sobreposto na saída primária em miliampere WirelessHART disponível via adaptador THUM comunicação HART não está disponível nas versões Foundation fieldbus e transmissor PROFIBUS-PA
Opções de montagem
Montagem em campo
Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, série R ou série H
Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
Tipos de aplicação
Controle contínuo do processo Transferência de custódia Vazão bifásica/gás incorporado Verificação do medidor Certificado SIS
Aprovações para áreas classificadas
Classe I, Div. 2Classe II, Div. 2Zona 1 Zona 2
HART/WirelessHART
O sinal Bell 202 é sobreposto na saída primária em miliampere WirelessHART disponível via adaptador THUM comunicação HART não está disponível nas versões Foundation fieldbus e transmissor PROFIBUS-PA
Opções de montagem
Montagem em campo •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
Tipos de aplicação
Controle contínuo do processo Transferência de custódia Vazão bifásica/gás incorporado Verificação do medidor Certificado SIS
Aprovações para áreas classificadas
Classe I, Div. 1 Classe I, Div. 2 Zona 1 Zona 2
Características
Medidor higiênico Coriolis Micro Motion H300F, DN80 (3 polegadas), aço inoxidável 316L, acabamento de 15 Ra
Minimize a variabilidade no controle do processo com sensibilidade superior em um design compacto
Garanta a consistência e a qualidade do produto com medição de densidade superior
Permita a troca rápida do produto com design autodrenante e estabilidade de temperatura superior
Escolha entre as opções, incluindo aço inoxidável 316L altamente polido com acabamento de superfície de até 15 Ra
Garanta a integridade da medição no processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
Obtenha capacidades superiores de vazão de duas fases para aplicações de ar incorporado, carregamento e batelada a partir de invólucros de transmissores de aço inoxidável higiênicos e compactos
Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
Use em ambientes SIP, CIP e sanitários onde se exija a conformidade com 3-A e EHEDG
Transmissor 2700 Micro Motion de densidade e vazão multivariável e de montagem integral e no campo
Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
Receba diagnósticos do desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD.
Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional