Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-R025P-1500

Medidor Coriolis série R Micro Motion composto por sensor R025P e transmissor 1500

Especificações

Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,50% da taxa (padrão)±0,40% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão)±0,20% da taxa (opcional)
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,50% da taxa
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,25% da taxa
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,75% do valor lido
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,50% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,01 g/cm³ (10 kg/m³) (padrão)±0,003 g/cm³ (3 kg/m³) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão de trabalho máxima do sensor
2.300 psig (159 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

• CSA
• IECEx
• NEPSI
• ATEX
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
Saídas disponíveis:
Modelo 1500: para aplicações que exigem uma variável de vazão (em miliamperes) e uma saída de frequência/pulso
Modelo 2500: para aplicações que exigem monitoramento simultâneo de múltiplas variáveis de vazão em combinações selecionadas de saídas (miliamperes)
Invólucro:
Poliamida PA 6.6
Energia

•VDC mínimo de 19,2 a 28,8
•6,3 watts
•Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída

•Uma saída ativa de 4–20 mA
•Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 fica sobreposto na saída primária de miliampères
Opções de montagem
Apenas sala de controle de montagem remota
•Montado em um trilho de 35 mm
•O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação

•Controle de processo contínuo
•Fluxo de duas fases/gás suspenso
•Preenchimento e dosagem
•Verificação do medidor
Aprovações classificadas
Adequado apenas para ambientes que não apresentam riscos

Características

Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
  • Tenha uma vazão mássica líquida básica de alto desempenho e medição da vazão volumétrica em um design compacto
  • Aumente a flexilidade com uma construção em aço inoxidável com 316 L disponíveis, compatível com a maioria dos fluidos
  • Disponível com um disco de ruptura ou caixa de encaixe de purga
  • Corte os custos com um transmissor integral que fornece uma arquitetura única de variável de vazão
  • Escolha entre as opções de transmissor resistente, incluindo: Caixa de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com interface do operador local opcional
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem o desgaste ou a substituição de peças móveis
  • Instale em quase todos os lugares com um design compacto
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos

Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500