O medidor Coriolis de Micro Motion da série F consiste em um sensor F200H e um transmissor 2400S
O medidor Coriolis de Micro Motion da série F consiste em um sensor F200H e um transmissor 2400S
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Proteção contra infiltração •Efeitos do EMC
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral
Variáveis de saída
Vazão volumétrica e mássica Vazão/conteúdo de produto líquido Temperatura Densidade Concentração
Mostrador local
Interface de usuário padrão com painel LCD de 2 linhas Dois clipes para conexões HART/Bell 202 (requer a remoção da tampa da caixa do transmissor) Dois botões de membrana para operação local (requer a remoção da tampa do invólucro do transmissor) Opções de lente ou lentes plásticas
Alimentação
Entrada CA/CC autocomutável, reconhece automaticamente a tensão de alimentação 85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 4 Watts típico, 7 Watts máximo 18 a 100 VCC, 4 Watts típico, 7 Watts máximo Em conformidade com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC de acordo com EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalação (sobretensão) de categoria II, grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída (opção de saída analógica)
Canal A: Uma saída ativa de 4 a 20 mA Não intrinsecamente seguroCanal B (configurável), um de: Uma saída de frequência ativa ou passiva Uma saída discreta ativa ou passiva Uma entrada discreta ativa ou passiva
Sinais de entrada/saída (opção PROFIBUS-DP)
Sinal digital de 2 vias PROFIBUS-DP
Sinais de entrada/saída (opção DeviceNet)
Sinal digital de 2 vias DeviceNet (agora obsoleto)
HART
O sinal Bell 202 está superimposto na saída primária em miliampere A comunicação HART não esta disponível nas versões de transmissor PROFIBUS-DP e DeviceNet
Opções de montagem
Montagem em campo, integral com sensor
Tipos de aplicação
Controle contínuo do processo Vazão de duas fases/gás treinado Verificação do medidor
Aprovações para áreas perigosas
C1D2 Zona 2
Características
Medidor Coriolis Micro Motion F200H, 51 Mm (2 Pol.) (DN50), Liga De Níquel C22
Obtenha medições de vazão e densidade de volume de massa altamente precisas em aplicações que exigem um design compacto e drenável
Escolha entre aço inoxidável 316L e liga de níquel C-22 em todos os tamanhos
Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos de processo e medidores extensivos com histórico e registro incorporados
Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67, e NAMUR
Aprovações de transferência de custódia da MID OIML R 117, do programa Nacional de Avaliação de Tipos (NTEP), da Measurement Canada e do INMETRO Brasil
Obtenha as taxas de resposta mais rápidas e a medição precisa de batelada e processos com a inigualável tecnologia de transmissão MVD
Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral
Receba diagnósticos do desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD.
Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com a Smart Meter Verification
Empregue a melhor capacidade de medição de vazão de duas fases para aplicações de gás incorporado, carregamento e batelada.
Elimine a necessidade de remover a tampa do transmissor com botões ópticos no display
Confie na aprovação de área classificada da Classe 1, Div. 2 (Zona 2) (sensor e transmissor).