Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T150T Sensor and 5700 Transmitter
Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T150T Sensor and 5700 Transmitter
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
WirelessHART disponível com o adaptador THUM Smart Wireless 775.
Versão do FOUNDATION Fieldbus
Canal FOUNDATION Fieldbus
Saída em mA
Saída de pulso
Versão PROFIBUS-PA
Canal PROFIBUS-PA
Saída IS em mA
Saída IS de pulso
Opção de display de Wi-Fi:
A opção de display de Wi-Fi habilita a comunicação wireless ponto a ponto para configurar e caracterizar o medidor, fazer download de arquivos históricos e executar o Smart Meter Verification para fins de resolução de problemas. Disponível apenas para a versão de configuração de E/S do 5700.
Versão intrinsicamente segura
Até quatro canais IS licenciáveis com as seguintes configurações:
Canal A: mA/HART
Canal B: mA
Canal C: mA/FO
Canal D: FO
Canal E: Não usado
Dispositivo com certificação SIL disponível – Usa uma malha de leitura interna para verificar a saída em miliamperes
Versão Ethernet
Portas Ethernet duplas compatíveis com EtherNet/IP, Modbus TCP e PROFINET, tudo em um único dispositivo
Canal adicional incluído e configurável para saída em mA, saída de pulso, saída discreta ou entrada discreta
Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção
Opções de montagem
Opções de invólucro de alumínio e aço inoxidável de montagem em campo
Montado integralmente em um sensor ELITE Coriolis da Micro Motion (CMFS), série F, H, R ou T (somente alumínio)
Montado remotamente em qualquer sensor ELITE® Coriolis da Micro Motion de 4 ou 9 fios, série F, H, R ou T (versões em alumínio e aço inoxidável)
Tipos de aplicação
Smart Meter Verification Professional
Controle discreto de batelada
Opção de correção de API e medição de petróleo
Medição de concentração
Medição de fase avançada para correção de vazão de duas fases
Linearização por peça para aplicações de gás
Certificados/aprovações
Aprovações para áreas classificadas
Classe I, Div. 1
Classe I, Div. 2
Zona 1
Zona 2
Certificação SIL/SIS
As versões intrinsicamente seguras e de E/S configurável do 5700 são certificadas para aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3, certificadas pela IEC 61508. Consulte o manual de segurança nos manuais do documento e na seção de guias.
Características
Medidor Coriolis de tubo reto Micro Motion T150T, 1/2 polegadas (DN40), titânio grau 9, acabamento de 32 Ra
Obtenha a medição direta em linha da vazão mássica, densidade, concentração e vazão volumétrica, e temperatura a partir de um único dispositivo
Escolha a construção de titânio disponível para compatibilidade com a maioria dos fluidos
Atenda praticamente a todas as necessidades de conectividade com uma ampla gama de ofertas de transmissores
Use com aplicações higiênicas com uma superfície melhorada de 15 e 32 rA e EHEDG, certificado, e autorizado para 3-A e ASME BPE
Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
Economize tempo com um design de fácil limpeza no local (CIP) e vaporização no local (SIP)
Simplifique a instalação com um design altamente robusto e que não requer trechos retos ou condicionamento de vazão
Transmissor 5700 da Micro Motion de montagem no campo
Realize instalações rápidas e flexíveis com arquitetura e conexões Ethernet nativas
Obtenha a melhor resposta nas aplicações mais desafiadoras, como a validação, enchimento, dosagem e batelada do medidor
Capture dados de curto e longo prazo sobre eventos de processo, qualidade de fluido e estabilidade de medição com um historiador de dados
Monitore mais medições do processo com disponibilidade de até 5 canais de E/S completamente configuráveis
Verifique a condição operativa do medidor em menos de 90 segundos com o Smart Meter Verification
Confirme facilmente a calibração quando for necessário zerar novamente o medidor com a verificação de zero
Melhore o controle do processo com indicação em tempo real dos eventos de vazão multifásica
Minimize o tempo e o conhecimento necessários para instalar e operar o medidor de vazão