Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Plantweb-P-Insight Applications

Plantweb Insight™ Aplicativos

Product Description

Com a solução de análise industrial Plantweb Insight, você pode visualizar instantaneamente seus principais ativos para tomar decisões melhores e mais rápidas, e transformar digitalmente suas operações. Projetada com modelos e análises de ativos baseados em aprendizado de máquina, essa solução se integra facilmente à infraestrutura existente e apresenta navegação intuitiva em um ambiente de visualização baseado na Web. 

Produtos

Search
1-10 de 14 resultados para Products
Sistema operacional
Versão 16 ou superior do hardware virtual do VMware ou versão 8.0 ou superior da configuração do Microsoft Hyper-V
  • No mínimo 4 processadores dedicados
  • 8 GB de RAM no mínimo
  • 512 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • Possibilite as melhores tomadas de decisões com a interpretação e a transformação automática de dados de dispositivo em informações efetivas.
  • Melhore a confiabilidade, os fatores ambientais, a segurança e o consumo energético ao monitorar seus principais ativos em tempo real e, assim, obter conhecimento.
  • Conecte-se à IoT industrial com fácil configuração e integração com sistemas atuais e com infraestrutura wireless
  • Identifique condições anormais, otimize a manutenção e evite falhas
  • Conectividade remota com acesso via desktop ou dispositivos móveis
  • A instalação de software flexível pode ser acessada a partir de vários navegadores da web.
  • Funciona em instalações de qualquer tamanho, inclusive em locais remotos ou difíceis

Documentação e desenhos