Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Transmitter

Rosemount™ Sensor de temperatura com braçadeira para tubos 0085 e Transmissor de temperatura 848T

Especificações

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085
Materiais da braçadeira para tubos
ASTM 316 aço inoxidável (1.4401), ASTM 304 aço inoxidável (1.4301), Duplex F51 (1.4462), aço carbono (1.0037)
Fios condutores
Fio de cobre revestido em prata, isolado com PTFE
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e em temperatura ambiente
Opções de calibração
Sensor de classe A de -50 a 300°C (-58 a 572°F)
Certificações/aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura
Entrada
Oito entradas que podem ser configuradas de modo independente, com sinais de detectores de temperatura de resistência de 2 e 3 fios, termopares, mV, ohm de 2 e 3 fios e sinais de 4 a 20 mA
Sinal de saída
Protocolo FOUNDATION™ Fieldbus
Invólucro
Caixa de junção de plástico, alumínio ou aço inoxidável
Diagnóstico
Validação de medição
Certificações/aprovações
Área classificada, tipo marítimo, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085
  • O sensor cobre uma ampla faixa de temperaturas de -50 a 300°C (-58 a 572°F) para atender às demandas da aplicação
  • Montagem direta para Rosemount 648 Wireless com a tecnologia Rosemount X-well™ para uma medição de temperatura do processo precisa
  • A ampla variedade de estilos, tamanhos e materiais de abraçadeira permite a instalação em qualquer lugar e fornece flexibilidade de aplicação
  • Fácil instalação que não requer corte ou soldagem do tubo
  • Sensores de temperatura RTD de platina projetados com ponta de prata, aprimorando o tempo de resposta
  • Suporta aplicações com altas velocidades, líquidos pesados ou particulados garantindo a durabilidade e estabilidade
  • O design não intrusivo elimina a necessidade de penetração do processo de fluidos com propriedades tóxicas, garantindo segurança adicional
  • Os sensores com mola garantem melhor contato de superfície para um melhor desempenho
Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura
  • O transmissor aceita até oito medições de temperatura por dispositivo para custos reduzidos de controle do processo
  • As medições podem ser feitas próximas umas das outras, simplificando a instalação e reduzindo a fiação
  • Recebe entradas configuráveis independentemente de RTD, termopar, ohm e miliampere para aplicações de alta densidade
  • Integra a instrumentação analógica existente ao ambiente FOUNDATION™ Fieldbus para funções digitais adicionais
  • O transmissor alimentado pelo barramento reduz ainda mais a quantidade de fiação necessária para instalar o dispositivo
  • O diagnóstico de validação da medição detecta anormalidades de dados em falhas em escala para evitar paradas
  • Os painéis do dispositivo exibem uma interface simples com o objetivo de facilitar a configuração do dispositivo e a resolução de problemas de diagnóstico

Documentação e desenhos

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085
Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura