Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-FT-8705025-8712E

O medidor De Vazão Magnético E Flangeado Rosemount 8705 consiste em um sensor 8705025 e um transmissor 8712E

Especificações

Rosemount 8705025 Sensor de medidor de vazão magnético flangeado, 2,5 polegadas (DN65)
Precisão
Até 0,15% de precisão da taxa de vazão volumétrica sobre diminuições de caudal de 13:1, 0,25% sobre diminuições de caudal de 40:1
Dimensões dos modelos
½–36 pol. (15–900 mm)
Materiais do revestimento
PEX, PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, Neoprene, borracha natural Linatex, consulte a fábrica para obter opções adicionais de material
Materiais do eletrodo
ASME B16.5 Classe 150-2500 DIN PN 10-40 AS 2129 Tabela D e EAWWA C207 Tabela 3 Classe D (somente 30 a 36 polegadas)
Transmissor do medidor de vazão magnético Rosemount™ 8712EM
Precisão
Até ±0,15% de precisão de vazão volumétrica sobre rangeabilidades de 13:1, ±0,25% sobre rangeabilidade de 40:1.
Diagnóstico
Detecção de falhas de verificação do medidor, aterramento e fiação In Situ, detecção alta de ruídos do processo, detecção de tubo vazio ajustável, detecção de falha no transmissor, detecção de falha no sensor
Compatibilidade
Todos os sensores manufaturados pela Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
Capacidades universais permitem que os transmissores E-Series sejam compatíveis com sensores de alimentação CA ou CC de outros fabricantes.
Fonte de alimentação
90–250 V CA, 50—60 Hz ou 12–42 V CC
Consumo de energia
15 W máx. — CC
40 VA máx. — CA
Classificação do invólucro
8712E: Tipo 4x, IP66

Características

Rosemount 8705025 Sensor de medidor de vazão magnético flangeado, 2,5 polegadas (DN65)
  • Para máxima proteção, o invólucro do sensor é totalmente soldado e fornece vedação hermética
  • Evite paradas de processo com um bloco de terminal removível e substituível, que permite realizar reparos em campo.
  • Capture possíveis vazamentos de fluido de processo com os compartimentos opcionais de contenção secundária para cercar os eletrodos
  • Garanta a confiabilidade nos ambientes mais severos com um invólucro do sensor completamente soldado
  • Proteja-se contra danos na instalação e desgaste da borda frontal com o protetor do revestimento opcional
  • Minimize a manutenção e os reparos com o design sem obstruções e sem a presença de peças móveis
Transmissor do medidor de vazão magnético Rosemount™ 8712EM
  • Interface do operador local intuitiva, com teclas exclusivas para facilidade de uso
  • Maximize o tempo de atividade com o Smart Meter Verification, que monitora a condição operativa e o desempenho do medidor sem interromper o processo
  • Otimize o controle em aplicações ruidosas com o diagnóstico de ruído elevado no processo e opções selecionáveis de frequência de alimentação da bobina
  • O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
  • Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falhas no aterramento e na fiação
  • As capacidades do transmissor universal permitem reduzir o inventário e ter uma interface consistente para qualquer sensor do medidor de vazão eletromagnético

Documentação e desenhos

Rosemount 8705025 Sensor de medidor de vazão magnético flangeado, 2,5 polegadas (DN65)
Transmissor do medidor de vazão magnético Rosemount™ 8712EM