O medidor De Vazão Magnético E Flangeado Rosemount 8705 consiste em um sensor 8705040 e um transmissor 8732E
O medidor De Vazão Magnético E Flangeado Rosemount 8705 consiste em um sensor 8705040 e um transmissor 8732E
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Rosemount 8705040 Sensor de medidor de vazão magnético flangeado, 4 polegadas (DN100)
Precisão
Até 0,15% de precisão da taxa de vazão volumétrica sobre diminuições de caudal de 13:1, 0,25% sobre diminuições de caudal de 40:1
Dimensões dos modelos
½–36 pol. (15–900 mm)
Materiais do revestimento
PEX, PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, Neoprene, borracha natural Linatex, consulte a fábrica para obter opções adicionais de material
Materiais do eletrodo
ASME B16.5 Classe 150-2500 DIN PN 10-40 AS 2129 Tabela D e EAWWA C207 Tabela 3 Classe D (somente 30 a 36 polegadas)
Rosemount 8732E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético para montagem em campo
Compatibilidade do sensor
Compatível com sensores Rosemount 8705, 8711 e 8721. Compatível com sensores alimentados por CA e CC de outros fabricantes.
Corrente de alimentação da bobina do transmissor
500 mA
Faixa de vazão
Capaz de processar sinais de fluidos que estão se deslocando a velocidades de entre 0,01 e 12 m/s (0,04 e 39 pés/s) para vazão direta e inversa em todos os tamanhos de sensores. Escala total continuamente ajustável entre -12 e 12m/s (-39 e 39 pés/s).
Limites de condutividade
O líquido do processo deve ter uma condutividade de 5 microSiemens/cm (5 micromhos/cm) ou mais alta.
CA: máximo 35,7 A (< 5 ms) a 250 VCA CC: máximo de 42 A (< 5 ms) a 42 VCC
Características
Rosemount 8705040 Sensor de medidor de vazão magnético flangeado, 4 polegadas (DN100)
Para máxima proteção, o invólucro do sensor é totalmente soldado e fornece vedação hermética
Evite paradas de processo com um bloco de terminal removível e substituível, que permite realizar reparos em campo.
Capture possíveis vazamentos de fluido de processo com os compartimentos opcionais de contenção secundária para cercar os eletrodos
Garanta a confiabilidade nos ambientes mais severos com um invólucro do sensor completamente soldado
Proteja-se contra danos na instalação e desgaste da borda frontal com o protetor do revestimento opcional
Minimize a manutenção e os reparos com o design sem obstruções e sem a presença de peças móveis
Rosemount 8732E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético para montagem em campo
Monitore as condiçoes e o desempenho do medidor continuamente e sem interromper o processo com o Smart Meter Verification
Evite a entrada de umidade com um invólucro do transmissor de compartimento duplo
Melhore a gestão de processos com o processamento avançado de sinais digitais
Otimize o controle em aplicações ruidosas com o diagnóstico de ruído elevado no processo e opções selecionáveis de frequência de alimentação da bobina
O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falhas no aterramento e na fiação
Simplifique os ajustes em ambientes perigosos sem remover a tampa, usando os interruptores ópticos para configuração
As capacidades do transmissor universal permitem reduzir o inventário e ter uma interface consistente para qualquer sensor do medidor de vazão eletromagnético
Documentação e desenhos
Rosemount 8705040 Sensor de medidor de vazão magnético flangeado, 4 polegadas (DN100)
Rosemount 8732E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético para montagem em campo