Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter

Transmissor de pressão absoluta e manométrica Rosemount™ 2088

Product Description

Com o transmissor de pressão absoluta e manométrica Rosemount 2088, é possível se manter na programação com uma solução rápida e fácil de instalar. Este transmissor apresenta uma interface do operador local (LOI) com menus fáceis de usar e botões de configuração integrados para o comissionamento do dispositivo no local, sem ferramentas complicadas. Esse transmissor de pressão também está disponível com blocos de válvulas e selos remotos.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
319 Flushing Rings
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 50:1
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, de 1 a 5 V HART® de baixa alimentação
Faixa de medição
Até 10.000 psig (689,47 bar) manométrico, até 10.000 psia (689,47 bar) absoluto
Material molhado em contato com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/aprovações
NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • A interface do operador local (LOI) oferece menus simples e botões de configuração integrados para facilitar o uso
  • As soluções de selo remoto e bloco de válvulas integradas são montadas na fábrica e passam por teste de vazamento para agilizar a instalação
  • Os protocolos disponíveis abrangem HART de 4 a 20 mA e HART 1 a 5 V CC de baixa potência
  • Design leve e compacto para fácil instalação

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 20 results for Parts & Accessories
: