Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Baumann-P-24000F

Бесфланцевый регулирующий клапан Fisher™ 24000F

Product Description

Бесфланцевый регулирующий клапан Baumann 24000F может устанавливаться между фланцами ASME и EN и предназначен для регулирования разнообразных технологических жидкостей, газов и паров. Очень компактное исполнение обеспечивает целостность соединения, как у фланцевого проходного корпуса, при одновременном значительном уменьшении веса и упрощении процесса установки. Имеются конструкции из специальных сплавов в дополнение к стандартному исполнению из нержавеющей стали S31603. Универсальный регулирующий клапан 24000F подходит для давлений до 99 бар изб. (1440 фунт/кв. дюйм) и рабочих температур до 537°C (1000°F).

�����������
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX, CRN
Сложные условия эксплуатации
Общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Равнопроцентная или линейная
Материал
Нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Криогенная температура, стандартная температура, высокая температура
Номинальное давление
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, EN PN 10-40
Тип технологического соединения
��������� ����������
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Стандарт номинального диаметра
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Universal valve body construction; 1/2" mates with ASME CL300 & 600FF (Flat Face) and PN10-40 line flanges; 3/4" and 1" mate with ASME CL150, 300, & 600FF and PN10-40 line flanges.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements with Cv ratings as low as 0.00013.
  • Optional extended bonnet is available for applications ranging from -195°C to 537°C (-320°F to 1000°F).
  • Optional Fisher ENVIRO-SEAL™ packing system to meet critical emission control requirements.
  • Epoxy powder coated actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Entire actuator and yoke can be removed from the valve assembly while maintaining packing integrity.

Документация и чертежи