Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Baumann-P-26000

Устойчивый к коррозии регулирующий клапан Baumann™ 26000

Product Description

Клапан Baumann 26000 - это уникальный устойчивый к коррозии регулирующий клапан с бесфланцевым корпусом и мощным многопружинным диафрагменным приводом. Прочный плунжер из танталового сплава R05200 или никелевого сплава N10276 с седлом из ПТФЭ с поджатием давлением позволяют применять данное устройство для весьма широкого диапазона задач. Благодаря этому, клапаны серии 26000 являются идеальными для контроля рН. Трим устанавливается сверху, что облегчает обслуживание и способствует долгому сроку эксплуатации.

�����������
CRN, ТР ТС, PED
Сложные условия эксплуатации
Малый расход, коррозионно-активные среды, общее назначение
Характеристика трима
Модифицированная равнопроцентная
Материал
Нержавеющая сталь (футерованная ПТФЭ)
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Номинальное давление
150 фунт/кв. дюйм (10,3 бар)
Тип технологического соединения
Бесфланцевый
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1, DN 25
Стандарт номинального диаметра клапана
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Wide control range with high rangeability.
  • Solid R05200 tantalum or N10276 nickel alloy valve plug.
  • S31600/S31603 stainless steel valve housing with PTFE body interior.
  • Pressure-assisted seating, up to Class VI shutoff.
  • The combination of primary and secondary valve stem packing ensures process retention.
  • Flangeless body construction, unique thru-hole wafer design for installation between CL150 and 300 and PN 10 through 25 RF or FF line flanges.
  • PTFE encapsulated line flange gaskets (included) permit valve installation between plastic lined slip-on mating flanges.

Документация и чертежи