Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Baumann-P-51000

Регулирующий клапан малого расхода Baumann™ 51000

Product Description

Регулирующий клапан 51000 Baumann™ специально разработан для эксплуатации в условиях малого расхода и высокого давления, что часто имеет место в лабораториях и экспериментальных установках. Клапаны в сборе с номинальным диаметром трубы NPS 1/4 или 1/2 являются стандартными, как и другие литые изделия из нержавеющей стали или никелевого сплава N10276. Доступны другие конструкции из сплавов с высоким содержанием никеля.

�����������
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX
Сложные условия эксплуатации
Малый расход
Характеристики трима
Модифицированная равнопроцентная
Материал
Нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Номинальное давление
3000 фунт/кв. дюйм (рабочее давление при нормальной температуре)
Тип технологического соединения
� �������
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Размеры
NPS 1/4, NPS 1/3
Стандарт размера
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Features a compact size.
  • Suitable for sticky fluids and corrosive atmospheres.
  • Investment cast stainless steel body in 1/4 and 1/2 inch sizes or barstock N10276 nickel alloy. Other alloys available.
  • Class VI shutoff with soft seat available. Up to 207 barg (3000 psig) at 37° (100°F).
  • Rugged bolted bonnet design.
  • Wide flow capacity range. Maximum rated Cv ranges from 0.00013 to 2.5 (0.0002 to 2.16 Kv).
  • Actuator is corrosion-resistant.
  • Available without positioner for fail open or fail close applications.

Документация и чертежи