Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Baumann-P-81000

Регулирующий клапан Baumann™ 81000 Mikroseal

Product Description

Регулирующий клапан Baumann 81000 Mikroseal отлично подходит для регулирования жидкой или газообразной технологической среды - особенно там, где требуются значительные изменения расхода. Благодаря конструкции без сальников, его можно применять в условиях, где использовать шток с возможностью подтекания уплотнений не допускается. Механизм усиления с низким трением используется для уменьшения хода пневматических или электрических приводов. Этот механизм перемещает запирающую мембрану точно относительно порта клапана для регулирования или остановки прохождения технологической среды. Этот механизм, включающий в себя шарикоподшипники из нержавеющей стали с покрытием ПТФЭ и направляющие втулки, обеспечивает очень точное позиционирование с пренебрежимо малой зоной нечувствительности.

�����������
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX, CRN
Сложные условия эксплуатации
Малый расход
Характеристики трима
Модифицированная равнопроцентная
Материал
Нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Номинальное давление
275 фунт/кв. дюйм (18,9 бар)
Тип технологического соединения
� �������
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1/4, NPS 1/2
Стандарт номинального диаметра клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Packless construction is available.
  • Epoxy powder coated actuator cases with stainless steel yoke and fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband permits direct operation from remote signal devices.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics.

Документация и чертежи