Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Baumann-P-89000

Регулирующий клапан Baumann™ 89000 для чистых сред

Product Description

Регулирующие клапаны Baumann 89000 обеспечивают регулирование в различных технологических системах чистых производств. Данные клапаны отвечают стандартам FDA и USP CLVI. Все металлические детали, контактирующие с технологической средой, изготавливаются из нержавеющей стали S31603. Каждый клапан в стандартном исполнении поставляется с приводом из нержавеющей стали для защиты от коррозии при промывке щелочью. Регулирующий клапан 89000 предназначается для широкого спектра задач во многих отраслях, где требуется чистота и стерильность.

�����������
PED
Сложные условия эксплуатации
Малый расход, общее назначение, санитарно-гигиенический
Характеристика расхода
Модифицированная равнопроцентная
Материал
Нержавеющая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Номинальное давление
250 фунт/кв. дюйм (10,3 бар)
Тип технологического соединения
Соединение Tri-Clamp, приварка встык
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Стандарт номинального диаметра клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Available sizes ranging from NPS 1/2 to 6.
  • Elastomers meet FDA and USP CLVI standards.
  • Internal surface finish of 20 Ra is available.
  • Stainless steel diaphragm actuators with an electropolish finish come standard.
  • Actuators are optimally matched to each valve size to suit many processes.
  • A robust stainless steel yoke construction connects the valve with its actuator and allows the Fisher FIELDVUE™ digital valve controller to be attached.
  • The entire valve assembly can be easily disassembled for inspection and maintenance.

Документация и чертежи