Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
EIM-HQE

Четвертьоборотный электропривод клапанов EIM серии HQ (Снят с производства)

Product Description

Четвертьоборотный электропривод EIM серии HQ в настоящее время устарел.

Особенности

  • Характеристики изделия см. в соответствующей документации.
  • Manual Push Button: Used to engage the manual lever
  • LED Indicators Fully: Open-red and fully closed-green (HQ-004)
  • Mechanical Dial: Position Indicator Large window displays continuous valve position
  • Limit Switches: 4 limit switches: 2 dedicated switches, 2 volt-free contacts for customer use.
  • Terminal Block Color: Coded for easy identification
  • Heater: 2 watt heater to prevent condensation (HQ-006)
  • Captive Cover Bolts: For ease of installation and service
  • Manual Override: M6 hexagon socket used for manual operation (HQ-006)

Документация и чертежи