Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Emerson-P-Small Volume Provers

Установка поверочная Компакт-прувер

Product Description

Компакт-пруверы Emerson выпускаются в стационарном и передвижном вариантах и являются наиболее точным и универсальным решением для поверки объемных и массовых расходомеров. Надежная поверочная установка гарантирует правильную работу вашей измерительный системы и обеспечивает высокую мобильность и оперативный доступ к оборудованию.

Расход
от 0,25 до 24 500 галлон/мин (от 0,36 до 35 000 баррелей в час)
Диапазон рабочего давления
до 1500 ANSI
Температура процесса
от -43 °C до +260°C
Типы расходомеров
Жидкостный ультразвуковой, турбинный, кориолисовый, камерный
Технологическая среда
Сырая нефть, СУГ, продукты нефтепереработки, нефтехимические продукты, химикаты, газоконденсатные жидкости высокого давления, криогенные жидкости, различные технологические жидкости
Области применения
Коммерческий учет, некоммерческий учет, производство, трубопроводы для транспортировки жидкостей, FPSO/FSO (плавучие системы добычи, хранения и отгрузки нефти), переработка, терминалы, резервуарный парк, поверочные лаборатории
Включает следующие виды оборудования/материалов
Измерительные приборы, клапаны, фильтры грубой очистки, трубы/фитинги, конструкционная сталь, КИПиА, устройства управления / человеко-машинные интерфейсы, провода, загрузочные рукава/шланги, шасси (если требуется, для передвижных установок)
Доступные услуги
Управление проектом, инжиниринг/проектирование, закупки, изготовление, испытание, запуск/ввод в эксплуатацию, обучение, обслуживание в течение срока службы

Особенности

  • С легкостью перемещается между пунктами измерения для поверки расходомеров разных типоразмеров благодаря компактной конструкции и высокой скорости работы
  • Работа практически с любыми расходомерами с импульсным выходом
  • Снижение затрат благодаря автоматической поверке объемных или массовых расходомеров и настраиваемой конфигурации монтажа
  • Обеспечение быстрого и эффективного процесса проверки в один или несколько проходов с немедленным вычислением К-фактора
  • Поддерживает надежность благодаря быстрому обнаружению утечки, механической отказоустойчивой работе и дополнительной функции проверки/самотестирования прувера
  • Предусматривает соответствие правилам, предписанным в главе 4.2 «Анализаторы вытеснительного типа» стандарта Американского института нефти (API), и совместим с технологией двойной хронометрии, предусмотренной API в главе 4.6
  • Соответствует широкому диапазону сертификатов международных организаций мер и весов
  • Поддерживает постоянное соответствие стандартам и местным нормам, используемым в коммерческом учете

Документация и чертежи