Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-2100

Сигнализаторы уровня жидкости Fisher™ 2100

Product Description

Пневматический выключатель Fisher 2100 и электрический выключатель 2100E определяют высокий или низкий уровень жидкости. Как правило, эти переключатели управляют системами аварийного отключения для полевого технологического оборудования, используемого в производстве нефти и газа, с помощью пневматических или электрических сигналов. Переключатели обоих типов (2100 и 2100E) используют в качестве сенсора буйковый уровнемер, расположенный во внешней камере, которая устанавливается на резервуар снаружи. Если не указано иное, все ссылки NACE относятся к стандарту NACE MR0175-2002.

Класс зоны
  • 2100: Группа II категория 2 газ и пыль
  • 2100E: взрывобезопаснсть, огнестойкость, пыленевозгораемость
Сертификаты
  • 2100: PED, ТР ТС, ATEX
  • 2100E: CSA, FM, ATEX, IECEx, UL, ТР ТС, PED
Интерфейс данных
Проводной для 2100E
Диагностика
Нет
Максимальное давление на выходе
  • 2100: 10,3 бар (150 фунт/кв. дюйм)
  • 2100E: 11А, 1/4 л. с. при 125/250В пер.тока; 5А для резистивной нагрузки, 3А для индуктивной нагрузки при 28В пост.тока
Тип монтажа
Монтаж на технологический резервуар
Рабочая температура
Стандартная температура
Управление положением
Открытие/закрытие
Источник питания
125/250В пер.тока, 28В пост.тока
Управление технологическими процессами
Измерение уровня
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • The switch is isolated and sealed from the process through a corrosion-resistant displacer and torque tube assembly for reliability.
  • Materials are available for applications handling sour fluids and gases. These constructions comply with the metallurgical requirements of NACE MR0175-2002.
  • The 2100 and 2100E switch construction comes in a left-hand as well as a right-hand mounting version.
  • The explosion-proof, hermetically-sealed 2100E switch is offered as both a factory mounting and as an electric switch retrofit to the proven 2100 switch.
  • The displacer cage has two 1-inch NPT pipe plugs that can be removed and relocated for horizontal, instead of vertical, equalizing piping, or for installation of a bleed or drain valve.
  • Switching action for the 2100 and 2100E switches is field-reversible from high-level to low-level, or vice versa without additional parts.

Документация и чертежи