Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-249 Caged

Камерные датчики Fisher™ серии 249

Product Description

Для резервуаров со значительной турбулентностью или имеющих внутренние препятствия для буйка камерные датчики обеспечивают более устойчивый режим работы, чем бескамерные. Эти датчики предназначены для измерения уровня жидкости, разделения фаз или плотности / удельного веса в технологическом резервуаре с использованием принципа Архимеда.

Сертификаты
PED только для типа 249BF
Диагностика
Нет
Тип монтажа
Монтаж на технологический резервуар
Рабочая температура
Низкая температура, стандартная температура, высокая температура
Регулирование положения
Контроль
Управление технологическими процессами
Измерение уровня
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Caged 249 series sensors come standard with a liquid damping orifice in the lower equalizing connection that helps stability where vessel capacitance is small and permits narrower proportional valve settings.
  • Displacer reaction to small specific gravity changes allows these instruments to be used for density applications and in other applications where a response to low levels of input signal change is required.
  • Few moving parts are used. A knife-edged driver bearing in the sensor helps to provide low-friction operation. Sensors are available in ratings up to CL2500.
  • Caged sensors are available in a variety of orientations and connection styles, and all sensors can be either right or left hand mounted.
  • The torque tube can be replaced without removing the torque tube arm.

Документация и чертежи