Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-3710

Пневматический позиционер Fisher™ 3710

Product Description

Пневматические позиционеры Fisher 3710 предназначены для использования с мембранно-пружинными или поршневыми поворотными приводами. Он обеспечивает позиционирование шара или диска в соответствии с определенным входным сигналом. Позиционер 3710 обеспечивает позиционирование клапана в ответ на пневматический входной сигнал. Его можно легко настроить как для одностороннего, так и для двустороннего действия с поворотными приводами.

Класс зоны
ATEX Группа II, Категория 2 газ и пыль; ТР ТС для оборудования Групп II/III Категории 2
Сертификаты
ATEX, PED, ТР ТС
Протокол передачи данных
Пневматический сигнал 3-15 или 6-30 фунт/кв.дюйм; 0,2-1,0 или 0,4-2,0 бар
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Пневматический
Максимальное давление на выходе
159 фт/кв. дюйм
Тип монтажа
Монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Управление положением
Плавное регулирование
Сертификаты безопасности
отсутствуют
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • 3710 positioners use field-proven spool valve technology for a simple design that gives accurate, fast-responding operation with high cycle life.
  • Case, components, and gasket materials withstand harsh environments.
  • With EPDM O-rings and input module diaphragm, 3710 positioners can be used in low temperature applications.
  • 3710 positioners with fluorocarbon or EPDM O-rings and an input module diaphragm can be used in applications with special material requirements, as in the food and beverage industry, pharmaceuticals, and tobacco processing.
  • Changes in supply pressure and ambient temperature have minimal effect on positioner operation.
  • To support diagnostic testing of valve/actuator/positioner packages, connectors, piping, and other hardware can be installed between the 3710 positioner and the actuator.
  • Standard, low-profile indicator or optional beacon-style indicator mount easily to the positioner cover.

Документация и чертежи