Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-92W

Регуляторы понижения давления Fisher™ 92W для работы с жидкостями

Product Description

В состав редукционного регулятора Fisher модели 92W для жидкостей входит пилотный клапан модели 6492Н или 6492L. Конструкция регулятора разработана с учетом требований по надежности и долговечности. Питание пилотного клапана, осуществляется от входа основного клапана. Давление после регулятора регистрируется на поршнях главного клапана через контрольную трубку и затем мембраной пилота.

Особенности

  • Noise Reduction Capability without Decrease in Capacity
  • Good Shutoff for Low Downstream Buildup?
  • Ease of Installation
Максимальная температура
Чугунный корпус:  208 °C | Стальной корпус: 260 °C /
Размеры корпуса
NPS 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 | DN 25 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100
Концевые соединения
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF
Максимальное входное давление
Чугун: 17,2 бар | Сталь: 20,7 бар | Или меньшее из номинальных предельных значений для корпуса
Максимальное выходное давление
17,2 бар (изб.)
Диапазоны пружины
от 0,138 до 17,2 бар
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи