Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-C48324 C484 24

Внутренние спускные клапаны моделей Fisher™ C483-24 и C484-24 Jet Bleed

Product Description

Внутренние клапаны типов C483-24 и C484-24 Jet Bleed часто применяются в автоцистернах, но их также можно использовать в больших стационарных резервуарах для хранения, а также устанавливать на линии. Клапаны могут работать с использованием кабеля или воздуха. Предназначенные для использования с пропаном, бутаном или безводным аммиаком, клапаны могут применяться и для других сжатых газов, но заказчик должен связаться с изготовителем и убедиться, что клапаны подходят для конкретного применения.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Patented rapid equalization bleed area
  • Unique Serviceability Features
  • Excess Flow Closure
  • Back Check Feature
  • Spring loaded polytetrafluoroethylene (PTFE) stub shaft packing
  • PTFE wear pads Rulon® Bushings at critical wear points
  • Manual, Cable, or Air Open/Close valve actuators
  • Thermal Fusible links or plugs melt at 212 to 220°F / 100 to 104°C and allow valve closure in the event of a fire at the valve
Размер корпуса и концевые соединения
Вход: 3-дюймовый измененный фланец CL300 RF(диаметр отверстия 4,62 дюйма / 117 мм)
Выход: 3-дюймовый фланец CL300 RF
Максимально допустимое давление на входе
27,6 бар (изб.)
Температурные характеристики
от –29 °C до 71°C
Приблизительный вес
Тип C483-24: 15 кг
Тип C484-24: 8 кг

Документация и чертежи