Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-CT88

Регулятор обратного давления Fisher™ CT88

Product Description

Регулятор обратного давления типа CT88 используется для поддержания обратного давления салазок при автоматической откачке нефти с промысла потребителю по закрытой системе (LACT). Он разработан для обеспечения точных измерений с помощью поршневого насоса или кориолисового измерителя, а также для защиты другого расположенного выше по потоку оборудования салазок LACT. Высокая пропускная способность по сравнению с другими регуляторами противодавления обеспечивает максимальную эффективность передачи.

Особенности

  • Высокая пропускная способность
  • Заглушка спускного клапана
  • Полностью сбалансированный клапан
  • Быстродействие
  • Простая конструкция
  • Простота установки
  • Простота регулировки установки
  • Номинальное давление CL150
Размеры корпуса
NPS 2, 3 и 4/DN 50, DN 80, DN 100
Торцевые соединения
CL150 RF (фланец с соединительным выступом)
Макс. рабочее давление
285 фунт/кв. дюйм /19,7 бар (на основе номинального давления фланца CL150 RF)
Диапазон контроля противодавления
NPS 2/DN 50: от 10 до 145 фунт/кв. дюйм/от 0,7 до 10 бар
NPS 3 и 4/DN 80 и 100: от 15 до 145 PSI/от 1,0 до 10 бар
Характеристика расхода
Быстрооткрывающийся
Температурный диапазон
20 ° до 248 ° F/-7 ° до 120 ° C
Материалы конструкции
Корпус: Углеродная сталь (WCB)
Мембраны и уплотнения: Фторопласт (FKM)
Детали трима: нержавеющей сталь 316
Приблизительный вес (нетто)
NPS 2/DN 50: 89.3 фунт/40,5 кг
NPS 3/DN 80: 131 фунта/59,5 кг
NPS 4/DN 100: 184 фунта/83,5 кг

Документация и чертежи