Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-DFA

Пароохладитель с изменяемой геометрией Fisher™ DFA

Product Description

Автономный пароохладитель с изменяемой архитектурой DFA Fisher сочетает в себе управление водоснабжением и изменяемую геометрию, механическое распыление для применений от умеренного до высокого расхода. DFA устанавливается с помощью фланцевого соединения на стороне трубопровода с типоразмером NPS 8 или больше.

Сертификаты
PED, CRN
Сложные условия эксплуатации
Паропреобразование
Характеристика потока
Равнопроцентная, модифицированная равнопроцентная, линейная, специальная характеристика
Материал
SA105, F22, F91
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевый
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 3, NPS 4
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Специально разработанные корпуса с пароохладителем типа зонда, сочетающиеся с несколькими типами затворов, могут удовлетворять практически любые индивидуальные требования по подключению, трубопроводам или по применениям.
  • Оптимизированная форма струи с дополнительной форсункой AF в широком диапазоне применения обеспечивает достижение оптимального смешивания и быстрого парообразования при следующих условиях.
  • Форсунки легко демонтируются, обслуживаются или заменяются без необходимости замены всей установки.
  • Крепление форсунки спроектировано таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность колебаний из-за вихреобразования и вибрации, вызванной потоком.
  • Доступны несколько конфигураций форсунок для подачи среднего и большого количества распыленной воды для охлаждения пара до требуемой температуры.
  • Применена конструкция из кованой стали, оптимизированная для смещения сварных швов из областей повышенных напряжений.
  • Встроенная тепловая обшивка внутри корпуса пароохладителя минимизирует потенциал термического удара при подаче холодной воды.
  • Повышенная износостойкость стеллитированного трима из нержавеющей стали обеспечивает увеличение срока службы. Корпус остается на трубопроводе при снятии компонентов трима для проведения проверки или технического обслуживания. Простое обслуживание, которое может проводиться с использованием обычных инструментов.
  • Направляющая по клетке обеспечивает повышенную стабильность плунжера клапана, уменьшая вибрацию и механические шумы.
  • Трим клапана способен создать полный перепад давления и в большинстве случаев поставляется в комплекте с клапанами Fisher easy-e™ и HP, что снижает затраты на складские расходы.

Документация и чертежи