Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-DMA AF

Пароохладитель с изменяемой геометрией Fisher™ DMA/AF

Product Description

Модель Fisher DMA/AF - это пароохладитель с изменяемой геометрией, функцией механического распыления и промежуточным перегревателем, работающий от обратного давления. Изделие разработано для применения в условиях, когда требуется управление умеренными колебаниями нагрузки и периодическим воздействием высоких температур.

Сертификаты
PED, CRN
Сложные условия эксплуатации
Кондиционирование пара
Материал
SA105, F22, F91
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ), с раструбными концами под приварку
Номинальный диаметр
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Optimized spray pattern with optional AF nozzle technology allows for a wide operating range to achieve optimal mixing and quick vaporization at all flowing conditions.
  • Nozzles can be easily removed, maintained, or replaced without having to replace the entire unit.
  • Piping configuration limits face-to-face availability.
  • DMA and DMA/AF desuperheaters can be located wherever is convenient in the pipeline.
  • Nozzles capable of providing low to moderate amounts of spraywater to cool steam to required temperature.

Документация и чертежи