Трим Fisher для грязных сред разработан для применения в загрязненных кавитационных условиях эксплуатации. В этом триме применены последовательно расположенные препятствия и расширения потока для устранения кавитации, что позволяет ему пропускать частицы диаметром до 19 мм (3/4 дюйма) без засорения. Каждая из четырех ступеней имеет последовательно большую площадь потока. Такое решение обеспечивает очень эффективную работу, так как обычно 80 процентов общего падения давления происходит на начальных ступенях, где существует небольшая опасность образования пустот, что может привести к кавитации.