Пароохладитель Fisher DVI впрыскивает распыляемую воду через выходное отверстие Venturi, обеспечивая превосходное смешивание и быстрое распыление. Данный пароохладитель DVI легко устанавливается между фланцами в паропроводах DN25–DN600 (NPS 1–24). Движущиеся части отсутствуют, а модуль впрыска воды обеспечивает быстрое и эффективное охлаждение. Данное устройство предназначено для применения в задачах с умеренным изменением нагрузки и низкой скоростью потока.