Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-L2 and L2SJ

Контроллеры уровня Fisher™ L2 и L2sj

Product Description

Контроллеры уровня жидкости Fisher L2 и L2sj используются с уровнемерами буйкового типа, позволяя определить уровень жидкости или границу раздела фаз двух жидкостей различной плотности. Надежность конструкции позволяет использовать эти контроллеры в средах с высоким давлением, например, при производстве, сжатии и обработке природного газа.

Классификация зоны
Группа II категория 2 для газа и пыли
Сертификаты
ATEX, PED, ТР ТС
Интерфейс данных
Проводной
Диагностика
Нет
Максимальное выходное давление
2,4 бар / 3,45 бар (35 фунтов/кв. дюйм / 50 фунтов/кв. дюйм)
Тип монтажа
Монтаж на технологический резервуар
Рабочая температура
Стандартная температура
Регулирование положения
Открыт/закрыт, мониторинг
Управление технологическими процессами
Измерение уровня
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Two-stage proportional relay with integral action provides more dependable liquid level control.
  • O-ring friction and process pressure sensitivity are minimal. Performance stays constant with process pressure changes and controller remains vibration-resistant.
  • The displacer may be adjusted in the field for vertical or horizontal operation without additional parts.
  • The controller can be adjusted in the field for direct or reverse action without additional parts.
  • Sensor assembly is designed and specified for ASME B16.34 CL1500 service when using a Polyvinylchloride (PVC) displacer.
  • The ability to pipe away exhaust permits using natural gas as the operating medium.
  • Both the controller and the sensor can be easily disassembled to inspect the process seals and for maintenance.

Документация и чертежи