Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-LR128

Fisher™ Type LR128 Pilot-Operated Pressure Relief Valve Or Backpressure Regulator

Product Description

Предохранительный клапан / регулятор противодавления модели LR128 с пилотным управлением предназначен для работы с жидкостями. Регулятор модели LR128 обеспечивает плавную работу, герметичную отсечку и характеризуется длительным сроком службы. Металлический плунжер с внутренним приводом исключает недостатки, присущие регуляторам с мягкими частями, а специальный канал отводит поток грязи, защищая седло от повреждения и эрозии. Встроенный входной сетчатый фильтр предотвращает попадание крупных частиц в главный клапан.

Чертежи и модели в формате CAD:Нажать здесь

Особенности

  • Debris Protection
  • Thorough Laboratory Testing
  • In-Service Travel Indicator
  • Easily Maintained Pilot
Контроль давления
Внешнее
Рабочая температура
17E68 Нитрил (NBR): от –29 до 66°C / от –20 до 150°F | 17E97 Нитрил (NBR): от –18 до 66°C / от 0 до 150°F | 17E88 Фторуглеводород (FKM): от –18 до 121°C / от 0 to 250°F
Размеры корпуса
NPS 1/2/3/4 | DN 25/50/80/100
Концевые соединения
NPT / SWE / CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Максимальное входное давление
450 фунтов/кв. дюйм изб. / 31 бар или меньшее из номинальных предельных значений
Максимальное выходное давление
450 фунтов/кв. дюйм изб. / 31 бар или меньшее из номинальных предельных значений
Диапазон пружины
От 25 до 375 фунтов/кв. дюйм изб. / от 1,7 до 25,9 бар
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи